??
Choix du modèle CAO
SF155-180D8-C
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Zimmer Group
Description
SERIE SF - Unité de pivotement à plat
Nomenclature
SF155-180D8-C
INFORMATION
TECHNISCHE DATEN
SERIE
Unité de pivotement à plat
SF155-180D8-C
GRUNDSTELLUNG
0° oder 90° oder 180° // von 0° bis 180° Stufenlos einstellbar
ENDSTELLUNG
90°oder -90 oder 180° // von Grundstellung° bis 180° Stufenlos einstellbar
ANS
Jeu de montage ANS
DRV
Drossel
DRV1-4X8
GEWICHT
Poids
17.900 kg
Classifications
CNS
Object Properties:
Order Number: SF155-180D8-C
Physical Properties:
Mass: 17.9 kg