{zimmergroup/handhabungstechnik/schwenk-und-drehmodule/pneumatisch/flachschwenkeinheiten/sch_sf_c_asmtab.prj},{NB=SF125MD8-C(0076)},{ABFR=44.000},{IF=MIN},{GRUNDSTELL=2.0},{ML=1.0},{HUBNULL=0.000},{HUBX=90.0},{HUBXX=90.0},{HUBXXX=90.0},{HUBXXXX=-90.0},{STATUS=1.000},{ANSY=76},{ANSW=MIN},{M=1.500},{Z=28.000},{L=300.000},{B=125.000},{H=75.000},{L1=115.000},{L2=170.000},{L3=0.000},{L4=0.000},{L5=16.500},{L6=10.200},{L7=10.500},{L8=0.000},{L9=144.000},{L10=8.000},{L11=8.000},{L12=0.000},{L13=0.000},{L14=94.000},{L15=140.000},{L16=70.000},{L17=35.000},{L18=68.000},{L19=104.000},{L20=40.000},{L21=13.160},{L22=14.000},{L23=130.000},{L24=12.500},{L25=50.000},{L26=8.000},{L27=12.000},{L28=0.000},{L29=8.000},{L30=10.000},{L31=58.000},{L32=41.000},{GRUNDSTELLUNG=0.000},{ENDSTELLUNG=0.000},{ANS=76.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
SF125MD8-C
HELP_VARIABLE
회사명
Zimmer Group
내용
SERIE SF - Flat swivel unit
BOM
SF125MD8-C
INFORMATION
TECHNISCHE DATEN
SERIE
Flat Swivel Units
SF125MD8-C
GRUNDSTELLUNG
0° oder 90° oder 180° // von 0° bis 180° Stufenlos einstellbar
ENDSTELLUNG
90°oder -90 oder 180° // von Grundstellung° bis 180° Stufenlos einstellbar
0.000
-90.000
90.000
0.000
-90.000
90.000
ANS
Attachment Kit ANS
Mit ANS0076 Lieferumfang
Ohne Anbausatz
Mit ANS0076 Lieferumfang
Ohne Anbausatz
DRV
Drossel
DRV1-4X8
GEWICHT
Weight
13.800
kg
분류
CNS
Object Properties:
Order Number:
SF125MD8-C
Physical Properties:
Mass:
13.8
kg
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..