??
CAD-Modellauswahl
SF125D4-C
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
SERIE SF - Flachschwenkeinheit
Stückliste
SF125D4-C
INFORMATION
TECHNISCHE DATEN
SERIE
Flachschwenkeinheit mit Stoßdämpfer
SF125D4-C
GRUNDSTELLUNG
0° ODER 90° ODER 180° // VON 0° BIS 180° STUFENLOS EINSTELLBAR
ENDSTELLUNG
90°oder -90 oder 180° // von Grundstellung° bis 180° Stufenlos einstellbar
ANS
Anbausatz ANS
DRV
Drossel
DRV1-4X8
GEWICHT
Gewicht
10.500 kg
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: SF125D4-C
Physikalische Eigenschaften:
Masse: 10.5 kg
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.