??
CAD-Modellauswahl
SF100-90N-C
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
SERIE SF - Flachschwenkeinheit
Stückliste
SF100-90N-C
INFORMATION
TECHNISCHE DATEN
SERIE
Flachschwenkeinheit mit Stoßdämpfer
SF100-90N-C
GRUNDSTELLUNG
0° ODER 90° ODER 180° // VON 0° BIS 180° STUFENLOS EINSTELLBAR
ENDSTELLUNG
90°oder -90 oder 180° // von Grundstellung° bis 180° Stufenlos einstellbar
ANS
Anbausatz ANS
DRV
Drossel
DRV1-8X6
GEWICHT
Gewicht
4.200 kg
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: SF100-90N-C
Physikalische Eigenschaften:
Masse: 4.2 kg