??
CAD-Modellauswahl
MSF44S-D2
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
SERIE MSF - Flachschwenkeinheit
Stückliste
MSF44S-D2
INFORMATION
Technische Daten
SERIE
Miniaturschwenkeinheit MSF
MSF44S-D2
ZH
Zentrierhülse
SCHWENKWINKEL
0° ODER 90° // VON 90° BIS 180° STUFENLOS EINSTELLBAR
°
GEWICHT
Gewicht
0.460 kg
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: MSF44S-D2
Physikalische Eigenschaften:
Masse: 0.46 kg