{zimmergroup/handhabungstechnik/schwenk-und-drehmodule/pneumatisch/flachschwenkeinheiten/sch_msf_tbl.prj},{NB=MSF44N-F002(01)},{AP1=1.500},{F001=0.000},{F002=1.000},{D2=0.000},{L19=0.000},{ANSCHLAG=1.000},{L1=98.000},{L2=44.000},{L3=26.000},{L4=50.000},{L5=5.500},{L6=20.500},{L7=1.500},{L8=14.500},{L9=15.200},{L10=4.200},{L11=7.400},{L12=14.000},{L13=4.000},{L14=3.140},{L15=4.000},{L16=7.000},{L17=2.500},{L18=34.000},{L20=15.000},{L21=4.375},{L22=8.125},{L23=20.600},{L24=24.000},{L25=4.000},{L26=5.000},{L27=1.500},{L28=4.000},{L29=14.000},{L30=13.000},{L31=13.000},{L32=13.000},{L33=48.600},{L34=48.000},{L35=10.000},{L36=9.800},{L37=13.000},{L38=5.000},{L39=0.000},{L40=7.000},{L41=6.000},{L42=13.000},{L43=4.000},{GW1=8.000},{KLGW1=6.470},{GT1=MIN},{GW2=MIN},{ZH=1.000},{SCHWENKWINKEL=0.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
MSF44N-F002
HELP_VARIABLE
회사명
Zimmer Group
내용
SERIE MSF - Flat swivel unit
BOM
MSF44N-F002
INFORMATION
?? ???
SERIE
Miniaturschwenkeinheit MSF
MSF44N-F002
ZH
Centering Disc
Mit ZH
Ohne ZH
Mit ZH
Ohne ZH
SCHWENKWINKEL
0?oder 90?// von 90?bis 180?Stufenlos einstellbar
°
GEWICHT
Weight
0.410
kg
분류
CNS
Object Properties:
Order Number:
MSF44N-F002
Physical Properties:
Mass:
0.41
kg
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..