??
Selezione modello CAD
MSF44N-D2
HELP_VARIABLE
Azienda
Zimmer Group
Descrizione
SERIE MSF - Unità rotante piatta
Lista materiale
MSF44N-D2
INFORMATION
Dati tecnici
SERIE
Miniaturschwenkeinheit MSF
MSF44N-D2
ZH
Disco di centraggio
SCHWENKWINKEL
0° oder 90° // von 90° bis 180° Stufenlos einstellbar
°
GEWICHT
Peso
0.450 kg
Classificazioni
CNS
Object Properties:
Order Number: MSF44N-D2
Physical Properties:
Mass: 0.45 kg