??
Choix du modèle CAO
MSF40S-D2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Zimmer Group
Description
SERIE MSF - Unité de pivotement à plat
Nomenclature
MSF40S-D2
INFORMATION
Données techniques
SERIE
Miniaturschwenkeinheit MSF
MSF40S-D2
ZH
Anneau de centrage
SCHWENKWINKEL
0° oder 90° // von 90° bis 180° Stufenlos einstellbar
°
GEWICHT
Poids
0.290 kg
Classifications
CNS
Object Properties:
Order Number: MSF40S-D2
Physical Properties:
Mass: 0.29 kg