{zimmergroup/handhabungstechnik/schwenk-und-drehmodule/pneumatisch/flachschwenkeinheiten/sch_msf_tbl.prj},{NB=MSF40N-F002(01)},{AP1=1.000},{F001=0.000},{F002=1.000},{D2=0.000},{L19=0.000},{ANSCHLAG=1.000},{L1=78.000},{L2=40.000},{L3=22.000},{L4=36.000},{L5=5.000},{L6=17.000},{L7=1.200},{L8=14.500},{L9=12.200},{L10=3.200},{L11=5.900},{L12=10.000},{L13=3.000},{L14=2.390},{L15=3.000},{L16=5.500},{L17=2.500},{L18=28.000},{L20=12.000},{L21=4.375},{L22=8.125},{L23=16.400},{L24=20.000},{L25=3.000},{L26=3.500},{L27=1.500},{L28=3.200},{L29=10.000},{L30=10.000},{L31=11.000},{L32=10.000},{L33=36.900},{L34=22.500},{L35=8.000},{L36=6.500},{L37=13.000},{L38=4.000},{L39=0.000},{L40=5.000},{L41=5.000},{L42=10.000},{L43=3.200},{GW1=6.000},{KLGW1=4.770},{GT1=MIN},{GW2=MIN},{ZH=1.000},{SCHWENKWINKEL=0.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
MSF40N-F002
HELP_VARIABLE
회사명
Zimmer Group
내용
SERIE MSF - Flat swivel unit
BOM
MSF40N-F002
INFORMATION
?? ???
SERIE
Miniaturschwenkeinheit MSF
MSF40N-F002
ZH
Centering Disc
Mit ZH
Ohne ZH
Mit ZH
Ohne ZH
SCHWENKWINKEL
0?oder 90?// von 90?bis 180?Stufenlos einstellbar
°
GEWICHT
Weight
0.260
kg
분류
CNS
Object Properties:
Order Number:
MSF40N-F002
Physical Properties:
Mass:
0.26
kg
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..