??
Choix du modèle CAO
MSF34S-F002
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Zimmer Group
Description
SERIE MSF - Unité de pivotement à plat
Nomenclature
MSF34S-F002
INFORMATION
Données techniques
SERIE
Miniaturschwenkeinheit MSF
MSF34S-F002
ZH
Anneau de centrage
SCHWENKWINKEL
0° oder 90° // von 90° bis 180° Stufenlos einstellbar
°
GEWICHT
Poids
0.180 kg
Classifications
CNS
Object Properties:
Order Number: MSF34S-F002
Physical Properties:
Mass: 0.18 kg
Accessoires recommandés
    Pas de pièces détachées disponibles
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.