??
Wybór modelu CAD
MSF34S-D2
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Opis
SERIE MSF - Płaski mechanizm obrotowy
Lista materiałowa
MSF34S-D2
INFORMATION
Dane techniczne
SERIE
Miniaturschwenkeinheit MSF
MSF34S-D2
ZH
Centering Disc
SCHWENKWINKEL
0° oder 90° // von 90° bis 180° Stufenlos einstellbar
°
GEWICHT
Weight
0.210 kg
Klasyfikacje
CNS
Object Properties:
Order Number: MSF34S-D2
Physical Properties:
Mass: 0.21 kg
Powiązane wyposażenie
    No related equipment available
Preview - Generation
Podgląd
3D
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.