??
CAD model selection
MSF34N-F002
HELP_VARIABLE
Company
Zimmer Group
Description
SERIE MSF - Flat swivel unit
Bill of material
MSF34N-F002
INFORMATION
Technical Data
SERIE
Miniaturschwenkeinheit MSF
MSF34N-F002
ZH
Centering Disc
SCHWENKWINKEL
0° oder 90° // von 90° bis 180° Stufenlos einstellbar
°
GEWICHT
Weight
0.170 kg
Classifications
CNS
Object Properties:
Order Number: MSF34N-F002
Physical Properties:
Mass: 0.17 kg