??
CAD-Modellauswahl
WB5030F+L
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
SERIE GPP5000-ZUB - Backenschnellwechselsystem
Stückliste
WB5030F+L
INFORMATION
Technische Daten
SERIE
Wechselbacken Serie WB5000
WB5030F+L
WECHSELBACKE
Wechselbacken
GEWICHTF
Gewicht Festteil
1.8080 kg
GEWICHTL
Gewicht Losteil
0.2200 kg
GEWICHT
Gewicht
0.000 kg
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: WB5030F+L
Physikalische Eigenschaften:
Masse: 0 kg
Zubehör Empfehlungen
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.