??
CAD-Modellauswahl
WB5008L
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
SERIE GPP5000-ZUB - Backenschnellwechselsystem
Stückliste
WB5008L
INFORMATION
Technische Daten
SERIE
Wechselbacken Serie WB5000
WB5008L
WECHSELBACKE
Wechselbacken
GEWICHTF
Gewicht Festteil
0.1384 kg
GEWICHTL
Gewicht Losteil
0.0180 kg
GEWICHT
Gewicht
0.000 kg
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: WB5008L
Physikalische Eigenschaften:
Masse: 0 kg
Zubehör Empfehlungen
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.