??
Wybór modelu CAD
ADS5030-02
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Opis
SERIE GPP5000-ZUB - Gwiazda dociskowa
Lista materiałowa
ADS5030-02
INFORMATION
TECHNISCHE DATEN
SERIE
Gwiazda dociskowa
ADS5030-02
HUB
Compensating stroke
BAUGROESSE
Suitable for size
GPD5030
GREIFERVERSION
Suitable for gripper version
NC / NO / SC / SO
FEDKRAMIN
Total spring force min.
121 N
FEDKRAMAX
Total spring force max.
539 N
GEWICHT
Weight
1.4980 kg
Klasyfikacje
CNS
Object Properties:
Order Number: ADS5030-02
Physical Properties:
Mass: 1.498 kg
Powiązane wyposażenie
    No related equipment available
Preview - Generation
Podgląd
3D
Wymiar
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.