??
CAD-Modellauswahl
ADS5030-01
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
SERIE GPP5000-ZUB - Andrückstern
Stückliste
ADS5030-01
INFORMATION
TECHNISCHE DATEN
SERIE
Andrückstern
ADS5030-01
HUB
Ausgleichshub
BAUGROESSE
Passend für Baugröße
GPD5030
GREIFERVERSION
Passend für Greiferversion
N / S
FEDKRAMIN
Federkraft gesamt min.
121 N
FEDKRAMAX
Federkraft gesamt max.
539 N
GEWICHT
Gewicht
1.3800 kg
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: ADS5030-01
Physikalische Eigenschaften:
Masse: 1.38 kg