??
Selezione modello CAD
ADS5016-01
HELP_VARIABLE
Azienda
Zimmer Group
Descrizione
SERIE GPP5000-ZUB - Pressore
Lista materiale
ADS5016-01
INFORMATION
TECHNISCHE DATEN
SERIE
Pressore
ADS5016-01
HUB
Compensating stroke
BAUGROESSE
Suitable for size
GPD5016
GREIFERVERSION
Suitable for gripper version
N / S
FEDKRAMIN
Total spring force min.
73 N
FEDKRAMAX
Total spring force max.
159 N
GEWICHT
Weight
0.4390 kg
Classificazioni
CNS
Object Properties:
Order Number: ADS5016-01
Physical Properties:
Mass: 0.439 kg
Accessori consigliati
    Nessun accessorio disponibile
Preview - Generation
Anteprima
3D
Dimensione
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.