??
CAD-Modellauswahl
ADS5016-01
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
SERIE GPP5000-ZUB - Andrückstern
Stückliste
ADS5016-01
INFORMATION
TECHNISCHE DATEN
SERIE
Andrückstern
ADS5016-01
HUB
Ausgleichshub
BAUGROESSE
Passend für Baugröße
GPD5016
GREIFERVERSION
Passend für Greiferversion
N / S
FEDKRAMIN
Federkraft gesamt min.
73 N
FEDKRAMAX
Federkraft gesamt max.
159 N
GEWICHT
Gewicht
0.4390 kg
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: ADS5016-01
Physikalische Eigenschaften:
Masse: 0.439 kg