??
CAD모델 선택
ADS5013-02
HELP_VARIABLE
회사명
Zimmer Group
내용
SERIE GPP5000-ZUB - Pressure plate
BOM
ADS5013-02
INFORMATION
TECHNISCHE DATEN
SERIE
Pressure plate
ADS5013-02
HUB
Compensating stroke
BAUGROESSE
Suitable for size
GPD5013
GREIFERVERSION
Suitable for gripper version
NC / NO / SC / SO
FEDKRAMIN
Total spring force min.
50 N
FEDKRAMAX
Total spring force max.
124 N
GEWICHT
Weight
0.3800 kg
분류
CNS
Object Properties:
Order Number: ADS5013-02
Physical Properties:
Mass: 0.38 kg
관련장비
    사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기 - 생성
프리뷰
3D
치수도
2D
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..새 미리보기를 생성해야합니다..