??
Choix du modèle CAO
ADS5013-01
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Zimmer Group
Description
SERIE GPP5000-ZUB - Pièce de pression
Nomenclature
ADS5013-01
INFORMATION
TECHNISCHE DATEN
SERIE
Pièce de pression
ADS5013-01
HUB
Compensating stroke
BAUGROESSE
Suitable for size
GPD5013
GREIFERVERSION
Suitable for gripper version
N / S
FEDKRAMIN
Total spring force min.
50 N
FEDKRAMAX
Total spring force max.
124 N
GEWICHT
Weight
0.3510 kg
Classifications
CNS
Object Properties:
Order Number: ADS5013-01
Physical Properties:
Mass: 0.351 kg