??
Wybór modelu CAD
ADS5010-01
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Opis
SERIE GPP5000-ZUB - Gwiazda dociskowa
Lista materiałowa
ADS5010-01
INFORMATION
TECHNISCHE DATEN
SERIE
Gwiazda dociskowa
ADS5010-01
HUB
Compensating stroke
BAUGROESSE
Suitable for size
GPD5010
GREIFERVERSION
Suitable for gripper version
N / S
FEDKRAMIN
Total spring force min.
62 N
FEDKRAMAX
Total spring force max.
124 N
GEWICHT
Weight
0.1700 kg
Klasyfikacje
CNS
Object Properties:
Order Number: ADS5010-01
Physical Properties:
Mass: 0.17 kg
Powiązane wyposażenie
    No related equipment available
Preview - Generation
Podgląd
3D
Wymiar
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.