??
CAD模型选择
ADS5008-05
HELP_VARIABLE
公司
Zimmer Group
描述
SERIE GPP5000-ZUB - 压紧块
明细表
ADS5008-05
INFORMATION
TECHNISCHE DATEN
SERIE
压紧块
ADS5008-05
HUB
Compensating stroke
BAUGROESSE
Suitable for size
GED5008
GREIFERVERSION
Suitable for gripper version
N / IL
FEDKRAMIN
Total spring force min.
62 N
FEDKRAMAX
Total spring force max.
124 N
GEWICHT
Weight
0.1760 kg
分类
CNS
Object Properties:
Order Number: ADS5008-05
Physical Properties:
Mass: 0.176 kg
相关附件
    没有相关可用设备
Preview - Generation
预览
3D
尺寸标注
2D
模型参数已修改,与当前预览不符.请点击“刷新预览”获取最新状态.