??
CAD-Modellauswahl
ADS5008-05
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
SERIE GPP5000-ZUB - Andrückstern
Stückliste
ADS5008-05
INFORMATION
TECHNISCHE DATEN
SERIE
Andrückstern
ADS5008-05
HUB
Ausgleichshub
BAUGROESSE
Passend für Baugröße
GED5008
GREIFERVERSION
Passend für Greiferversion
N / IL
FEDKRAMIN
Federkraft gesamt min.
62 N
FEDKRAMAX
Federkraft gesamt max.
124 N
GEWICHT
Gewicht
0.1760 kg
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: ADS5008-05
Physikalische Eigenschaften:
Masse: 0.176 kg