??
Wybór modelu CAD
ADS5006-01
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Opis
SERIE GPP5000-ZUB - Gwiazda dociskowa
Lista materiałowa
ADS5006-01
INFORMATION
TECHNISCHE DATEN
SERIE
Gwiazda dociskowa
ADS5006-01
HUB
Compensating stroke
BAUGROESSE
Suitable for size
GPD5006
GREIFERVERSION
Suitable for gripper version
N / S
FEDKRAMIN
Total spring force min.
36 N
FEDKRAMAX
Total spring force max.
77 N
GEWICHT
Weight
0.0700 kg
Klasyfikacje
CNS
Object Properties:
Order Number: ADS5006-01
Physical Properties:
Mass: 0.07 kg
Powiązane wyposażenie
    No related equipment available
Preview - Generation
Podgląd
3D
Wymiar
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.