??
CAD-Modellauswahl
ADS5006-01
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
SERIE GPP5000-ZUB - Andrückstern
Stückliste
ADS5006-01
INFORMATION
TECHNISCHE DATEN
SERIE
Andrückstern
ADS5006-01
HUB
Ausgleichshub
BAUGROESSE
Passend für Baugröße
GPD5006
GREIFERVERSION
Passend für Greiferversion
N / S
FEDKRAMIN
Federkraft gesamt min.
36 N
FEDKRAMAX
Federkraft gesamt max.
77 N
GEWICHT
Gewicht
0.0700 kg
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: ADS5006-01
Physikalische Eigenschaften:
Masse: 0.07 kg