??
Selezione modello CAD
ADS5003-01
HELP_VARIABLE
Azienda
Zimmer Group
Descrizione
SERIE GPP5000-ZUB - Pressore
Lista materiale
ADS5003-01
INFORMATION
TECHNISCHE DATEN
SERIE
Pressore
ADS5003-01
HUB
Compensating stroke
BAUGROESSE
Suitable for size
GPD5003
GREIFERVERSION
Suitable for gripper version
N / S
FEDKRAMIN
Total spring force min.
11 N
FEDKRAMAX
Total spring force max.
17 N
GEWICHT
Weight
0.0213 kg
Classificazioni
CNS
Object Properties:
Order Number: ADS5003-01
Physical Properties:
Mass: 0.0213 kg
Accessori consigliati
    Nessun accessorio disponibile
Preview - Generation
Anteprima
3D
Dimensione
2D