??
CAD-Modellauswahl
ADS5003-01
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
SERIE GPP5000-ZUB - Andrückstern
Stückliste
ADS5003-01
INFORMATION
TECHNISCHE DATEN
SERIE
Andrückstern
ADS5003-01
HUB
Ausgleichshub
BAUGROESSE
Passend für Baugröße
GPD5003
GREIFERVERSION
Passend für Greiferversion
N / S
FEDKRAMIN
Federkraft gesamt min.
11 N
FEDKRAMAX
Federkraft gesamt max.
17 N
GEWICHT
Gewicht
0.0213 kg
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: ADS5003-01
Physikalische Eigenschaften:
Masse: 0.0213 kg
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D