??
Choix du modèle CAO
LG81-90
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Zimmer Group
Description
SERIE LGG - Pince expansible
Nomenclature
LG81-90
INFORMATION
Données techniques
SERIE
Série LG
LG81-90
HUB
Course totale Diam?tre
DMIN
Diam?tre de serrage
80.500 mm
DMAX
Diam?tre de serrage
91.500 mm
GEWICHT
Poids
1.000 kg
Classifications
CNS
Object Properties:
Order Number: LG81-90
Physical Properties:
Mass: 1 kg
Accessoires recommandés
    Pas de pièces détachées disponibles
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.