{zimmergroup/handhabungstechnik/greifer/pneumatisch/greifer-fuer-besondere-aufgaben/sch_gs65_1015_tbl.prj},{NB=GS810-B(001)},{ZYLBACIF=2.000},{KBIF=1.000},{D=0.000},{H=0.000},{HUBX0=2.500},{HUBX=8.000},{KBNUMMER=5.000},{ABSTREIHHUBX=10.000},{L1=0.000},{L2=0.000},{L3=0.000},{L4=0.000},{L5=0.000},{L6=0.000},{L7=0.000},{L8=0.000},{L9=0.000},{L10=0.000},{L11=0.000},{L12=0.000},{L13=0.000},{L14=0.000},{L15=0.000},{L16=0.000},{L17=0.000},{GT2=0.000},{GT3=0.000},{GT4=0.000},{GT6=0.000},{D1=0.000},{D2=0.000},{D3=0.000},{D4=0.000},{X1=0.000},{X2=0.000},{X3=0.000},{X4=0.000},{T2=0.000},{T3=0.000},{T4=0.000},{ZHZUWEISUNG=0.000},{GEWICHT=2.500},{INFORMATION=info.png},{SERIE=GS810-B},{INFOXX=https://www.zimmer-group.com/de/produkt/},{GW1=0.000},{GW2=0.000},{SPREIZHUB=0.000},{ABSTREIFHUB=0.000},{ZH=1.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
GS810-B
HELP_VARIABLE
회사명
Zimmer Group
내용
SERIE GS - O-ring assembly gripper
BOM
GS810-B
INFORMATION
?? ???
SERIE
GK15-50N_NC
GS810-B
SPREIZHUB
mm
값 입력 SPREIZHUB
mm
cm
inch
ft
확인
ABSTREIFHUB
0.000
10.000
0.000
10.000
mm
ZH
Mit ZH
Ohne ZH
Mit ZH
Ohne ZH
GEWICHT
Weight
2.500
kg
분류
CNS
Object Properties:
Order Number:
GS810-B
Physical Properties:
Mass:
2.5
kg
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..