{zimmergroup/handhabungstechnik/greifer/pneumatisch/greifer-fuer-besondere-aufgaben/sch_gs65_1015_tbl.prj},{NB=GS65-B(001)},{ZYLBACIF=1.000},{KBIF=1.000},{D=50.000},{H=70.000},{HUBX0=3.000},{HUBX=6.000},{KBNUMMER=4.000},{ABSTREIHHUBX=5.000},{L1=0.000},{L2=56.500},{L3=70.500},{L4=16.500},{L5=11.000},{L6=14.000},{L7=18.000},{L8=35.000},{L9=19.500},{L10=11.000},{L11=6.000},{L12=33.000},{L13=42.000},{L14=0.000},{L15=3.000},{L16=6.000},{L17=6.000},{GT2=10.000},{GT3=5.500},{GT4=5.000},{GT6=6.000},{D1=50.000},{D2=5.000},{D3=4.000},{D4=2.000},{X1=12.000},{X2=18.000},{X3=6.000},{X4=6.000},{T2=8.000},{T3=1.900},{T4=2.500},{ZHZUWEISUNG=12.000},{GEWICHT=0.500},{INFORMATION=info.png},{SERIE=GS65-B},{INFOXX=https://www.zimmer-group.com/de/produkt/},{GW1=M5},{SPREIZHUB=0.000},{ABSTREIFHUB=0.000},{ZH=1.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
GS65-B
HELP_VARIABLE
회사명
Zimmer Group
내용
SERIE GS - O-ring assembly gripper
BOM
GS65-B
INFORMATION
?? ???
SERIE
GK15-50N_NC
GS65-B
SPREIZHUB
mm
값 입력 SPREIZHUB
mm
cm
inch
ft
확인
ABSTREIFHUB
0.000
5.000
0.000
5.000
mm
ZH
Mit ZH
Ohne ZH
Mit ZH
Ohne ZH
GEWICHT
Weight
0.500
kg
분류
CNS
Object Properties:
Order Number:
GS65-B
Physical Properties:
Mass:
0.5
kg
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
2D