{zimmergroup/handhabungstechnik/greifer/pneumatisch/greifer-fuer-besondere-aufgaben/sch_gs65_1015_tbl.prj},{NB=GS1015-B(001)},{ZYLBACIF=3.000},{KBIF=1.000},{D=150.000},{H=138.000},{HUBX0=1.600},{HUBX=10.000},{KBNUMMER=5.000},{ABSTREIHHUBX=15.000},{L1=93.000},{L2=111.500},{L3=138.500},{L4=39.000},{L5=17.000},{L6=38.000},{L7=23.000},{L8=84.000},{L9=36.000},{L10=14.000},{L11=9.000},{L12=65.000},{L13=85.000},{L14=105.000},{L15=8.000},{L16=10.000},{L17=10.000},{GT2=12.000},{GT3=8.000},{GT4=5.000},{GT6=8.000},{D1=100.000},{D2=8.000},{D3=7.000},{D4=4.000},{X1=20.000},{X2=30.000},{X3=10.000},{X4=20.000},{T2=8.000},{T3=1.900},{T4=5.000},{ZHZUWEISUNG=4.000},{GEWICHT=5.400},{INFORMATION=info.png},{SERIE=GS1015-B},{SPREIZHUB=0.000},{ABSTREIFHUB=0.000},{ZH=1.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
GS1015-B
HELP_VARIABLE
회사명
Zimmer Group
내용
SERIE GS - O-ring assembly gripper
BOM
GS1015-B
INFORMATION
?? ???
SERIE
GK15-50N_NC
GS1015-B
SPREIZHUB
mm
값 입력 SPREIZHUB
mm
cm
inch
ft
확인
ABSTREIFHUB
0.000
15.000
0.000
15.000
mm
ZH
Mit ZH
Ohne ZH
Mit ZH
Ohne ZH
GEWICHT
Weight
5.400
kg
분류
CNS
Object Properties:
Order Number:
GS1015-B
Physical Properties:
Mass:
5.4
kg
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..