{zimmergroup/handhabungstechnik/greifer/pneumatisch/2-backen-winkelgreifer/sch_gk15-50-b_tbl.prj},{NB=GK50NC-B(10)},{KBIF=1.000},{L=100.000},{B=64.000},{H=214.000},{KBNUMMER=1.000},{S=40.700},{P=7.700},{L1=78.000},{L2=28.000},{L3=12.000},{L4=65.000},{L5=157.000},{L6=33.000},{L7=24.000},{L8=24.000},{L9=30.000},{L10=0.000},{L11=90.000},{L12=49.000},{L13=16.600},{L14=146.000},{L15=65.000},{L16=0.000},{L17=24.000},{L18=80.000},{L19=65.000},{L20=20.000},{L21=24.000},{L22=77.000},{L23=32.000},{L24=12.000},{L25=65.000},{L26=3.000},{L27=25.000},{L28=45.000},{L29=10.000},{L30=40.000},{L31=40.700},{L32=7.700},{L33=80.000},{L34=25.000},{L35=0.000},{L36=0.000},{L37=0.000},{T1=12.000},{T2=12.000},{T3=0.000},{D1=30.000},{D2=8.000},{D3=0.000},{D4=8.000},{GT3=15.000},{GT4=5.000},{HUB=0.000},{KB=1.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
GK50NC-B
HELP_VARIABLE
회사명
Zimmer Group
내용
Serie GK15-50N_NC-B - Kniehebelgreifer-B
BOM
GK50NC-B
INFORMATION
TECHNISCHE DATEN
EPLAN
data portal
SERIE
GK15-50N_NC-B
GK50NC-B
HUB
KB
Clamps for inductive proximity switches
Mit KB
Ohne KB
Mit KB
Ohne KB
GEWICHT
Weight
4.100
kg
분류
CNS
Object Properties:
Order Number:
GK50NC-B
REACH 인증서:
Yes
RoHS 인증서:
Yes
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..