{zimmergroup/handhabungstechnik/greifer/pneumatisch/2-backen-winkelgreifer/sch_gk15-50-b_tbl.prj},{NB=GK40N-B(10)},{KBIF=1.000},{L=79.000},{B=49.400},{H=137.000},{KBNUMMER=1.000},{S=34.200},{P=10.000},{L1=62.000},{L2=14.000},{L3=8.000},{L4=45.000},{L5=94.000},{L6=24.000},{L7=19.000},{L8=19.500},{L9=16.000},{L10=47.000},{L11=72.000},{L12=34.500},{L13=11.800},{L14=85.500},{L15=20.000},{L16=0.000},{L17=25.000},{L18=64.000},{L19=20.000},{L20=16.000},{L21=25.000},{L22=32.500},{L23=25.000},{L24=8.000},{L25=47.000},{L26=2.000},{L27=14.000},{L28=30.000},{L29=8.000},{L30=30.000},{L31=34.200},{L32=10.000},{L33=64.000},{L34=32.000},{L35=36.500},{L36=53.500},{L37=23.000},{T1=8.000},{T2=8.000},{T3=9.000},{D1=30.000},{D2=6.000},{D3=6.000},{D4=6.000},{GT3=12.000},{GT4=5.000},{HUB=0.000},{KB=1.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
GK40N-B
HELP_VARIABLE
회사명
Zimmer Group
내용
Serie GK15-50N_NC-B - Kniehebelgreifer-B
BOM
GK40N-B
INFORMATION
TECHNISCHE DATEN
EPLAN
data portal
SERIE
GK15-50N_NC-B
GK40N-B
HUB
KB
Clamps for inductive proximity switches
Mit KB
Ohne KB
Mit KB
Ohne KB
GEWICHT
Weight
1.700
kg
분류
CNS
Object Properties:
Order Number:
GK40N-B
REACH 인증서:
Yes
RoHS 인증서:
Yes
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..