{zimmergroup/handhabungstechnik/greifer/pneumatisch/2-backen-winkelgreifer/sch_gk15-50-b_tbl.prj},{NB=GK25NC-B(10)},{KBIF=1.000},{L=28.000},{B=20.000},{H=105.400},{KBNUMMER=1.000},{S=28.700},{P=10.700},{L1=22.000},{L2=7.500},{L3=4.700},{L4=12.600},{L5=79.200},{L6=6.400},{L7=7.700},{L8=7.000},{L9=8.000},{L10=17.000},{L11=25.000},{L12=11.100},{L13=8.000},{L14=74.200},{L15=0.000},{L16=0.000},{L17=0.000},{L18=20.000},{L19=37.000},{L20=10.000},{L21=15.000},{L22=44.500},{L23=16.000},{L24=7.500},{L25=18.500},{L26=1.500},{L27=10.000},{L28=20.000},{L29=5.000},{L30=15.000},{L31=28.700},{L32=10.700},{L33=40.000},{L34=20.000},{L35=40.500},{L36=49.000},{L37=16.000},{T1=6.000},{T2=6.000},{T3=7.000},{D1=20.000},{D2=4.000},{D3=5.000},{D4=4.000},{GT3=8.000},{GT4=5.000},{GT5=6.000},{HUB=0.000},{KB=1.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
GK25NC-B
HELP_VARIABLE
회사명
Zimmer Group
내용
Serie GK15-50N_NC-B - Kniehebelgreifer-B
BOM
GK25NC-B
INFORMATION
TECHNISCHE DATEN
EPLAN
data portal
SERIE
GK15-50N_NC-B
GK25NC-B
HUB
KB
Clamps for inductive proximity switches
Mit KB
Ohne KB
Mit KB
Ohne KB
GEWICHT
Weight
0.580
kg
분류
CNS
Object Properties:
Order Number:
GK25NC-B
REACH 인증서:
Yes
RoHS 인증서:
Yes
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..