{zimmergroup/handhabungstechnik/greifer/pneumatisch/2-backen-winkelgreifer/sch_gk15-50-b_tbl.prj},{NB=GK20NC-B(10)},{KBIF=1.000},{L=39.000},{B=28.000},{H=86.900},{KBNUMMER=1.000},{S=12.900},{P=4.400},{L1=30.000},{L2=8.500},{L3=5.000},{L4=19.000},{L5=66.700},{L6=9.800},{L7=10.400},{L8=9.700},{L9=10.000},{L10=25.300},{L11=33.300},{L12=15.700},{L13=8.000},{L14=62.200},{L15=0.000},{L16=0.000},{L17=0.000},{L18=29.000},{L19=25.000},{L20=8.000},{L21=18.000},{L22=34.000},{L23=12.000},{L24=5.000},{L25=19.000},{L26=1.000},{L27=8.000},{L28=16.000},{L29=4.000},{L30=18.000},{L31=12.900},{L32=4.400},{L33=29.000},{L34=14.500},{L35=38.000},{L36=30.000},{L37=15.000},{T1=6.000},{T2=6.000},{T3=6.000},{D1=20.000},{D2=4.000},{D3=4.000},{D4=4.000},{GT3=8.000},{GT4=5.000},{GT5=8.000},{HUB=0.000},{KB=1.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
GK20NC-B
HELP_VARIABLE
회사명
Zimmer Group
내용
Serie GK15-50N_NC-B - Kniehebelgreifer-B
BOM
GK20NC-B
INFORMATION
TECHNISCHE DATEN
EPLAN
data portal
SERIE
GK15-50N_NC-B
GK20NC-B
HUB
KB
Clamps for inductive proximity switches
Mit KB
Ohne KB
Mit KB
Ohne KB
GEWICHT
Weight
0.300
kg
분류
CNS
Object Properties:
Order Number:
GK20NC-B
REACH 인증서:
Yes
RoHS 인증서:
Yes
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..