{zimmergroup/handhabungstechnik/greifer/pneumatisch/2-backen-winkelgreifer/sch_gk15-50-b_tbl.prj},{NB=GK15NC-B(00)},{KBIF=0.000},{L=28.000},{B=20.000},{H=64.700},{KBNUMMER=1.000},{S=14.500},{P=3.800},{L1=22.000},{L2=7.500},{L3=4.700},{L4=12.600},{L5=50.600},{L6=6.400},{L7=7.700},{L8=7.000},{L9=8.000},{L10=17.000},{L11=25.000},{L12=11.100},{L13=8.000},{L14=47.600},{L15=0.000},{L16=0.000},{L17=0.000},{L18=20.000},{L19=21.000},{L20=6.000},{L21=12.000},{L22=27.000},{L23=9.000},{L24=4.700},{L25=12.600},{L26=0.500},{L27=6.000},{L28=12.000},{L29=3.000},{L30=12.000},{L31=14.500},{L32=3.800},{L33=20.000},{L34=0.000},{L35=29.500},{L36=24.500},{L37=9.000},{T1=5.000},{T2=4.000},{T3=3.500},{D1=12.000},{D2=2.000},{D3=3.000},{D4=3.000},{GT3=5.000},{GT4=5.000},{GT5=8.000},{HUB=0.000},{KB=0.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
GK15NC-B
HELP_VARIABLE
회사명
Zimmer Group
내용
Serie GK15-50N_NC-B - Kniehebelgreifer-B
BOM
GK15NC-B
INFORMATION
TECHNISCHE DATEN
EPLAN
data portal
SERIE
GK15-50N_NC-B
GK15NC-B
HUB
KB
Clamps for inductive proximity switches
Ohne KB
Mit KB (nicht im Lieferumfang enthalten)
Ohne KB
Mit KB (nicht im Lieferumfang enthalten)
GEWICHT
Weight
0.120
kg
분류
CNS
Object Properties:
Order Number:
GK15NC-B
REACH 인증서:
Yes
RoHS 인증서:
Yes
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
2D