??
Choix du modèle CAO
GHK63150
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Zimmer Group
Description
SERIE GH6000 - Pince parallèle deux mors
Nomenclature
GHK63150
INFORMATION
Données techniques
SERIE
GHK6000
GHK63150
HUB
Course
ZH
Anneau de centrage
KB
Support détecteur d‘un détecteur de proximité inductif
BT
Température de service
5-80 C
GEWICHT
Poids
11.000 kg
Classifications
CNS
Object Properties:
Order Number: GHK63150
Physical Properties:
Mass: 11 kg
Accessoires recommandés
    Pas de pièces détachées disponibles
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.