{zimmergroup/handhabungstechnik/greifer/pneumatisch/2-backen-parallelgreifer_mit_grossem_hub/sch_gh6000-b_tbl.prj},{NB=GH6460-B(0115-80 C)},{L=185.000},{B=154.000},{H=121.500},{HUBX=60.000},{ABSTANDKB1=31.500},{ABSTANDKB2=54.500},{ZHSERIE=3.000},{L1=140.000},{L2=116.000},{L3=100.000},{L4=0.000},{L5=43.000},{L6=24.000},{L7=22.500},{L8=83.500},{L9=120.000},{L10=95.000},{L11=44.500},{L12=0.000},{L13=60.000},{L14=14.000},{L15=20.000},{L16=55.000},{L17=124.000},{L18=125.000},{L19=22.000},{L20=22.000},{L21=12.000},{L22=78.000},{L23=2.600},{L24=2.400},{L25=2.000},{L26=8.000},{L27=130.000},{L28=13.500},{L29=60.000},{L30=80.000},{GT1=24.000},{GT2=6.000},{GT3=9.000},{GT4=17.500},{GT5=15.000},{D1=12.000},{D2=14.000},{D3=8.000},{T1=14.000},{T2=10.000},{GEWICHT=10.400},{HUB=0.000},{ZH=1.000},{KB=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
GH6460-B
HELP_VARIABLE
회사명
Zimmer Group
내용
Serie GH6000-B - Grosshubgreifer_mit_T-Nutenführung
BOM
GH6460-B
INFORMATION
TECHNISCHE DATEN
EPLAN
data portal
SERIE
GH6000-B
GH6460-B
HUB
Stroke
ZH
Centering Disc
Mit ZH
Ohne ZH
Mit ZH
Ohne ZH
KB
Clamps for inductive proximity switches
Mit KB
Ohne KB
Mit KB
Ohne KB
BT
Operating temperature
5-80 C
GEWICHT
Gewicht
10.400
kg
분류
CNS
Object Properties:
Order Number:
GH6460-B
REACH 인증서:
Yes
RoHS 인증서:
Yes
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..