{zimmergroup/handhabungstechnik/greifer/pneumatisch/2-backen-parallelgreifer_mit_grossem_hub/sch_gh6000-b_tbl.prj},{NB=GH6360-B(0115-80 C)},{L=185.000},{B=120.000},{H=100.000},{HUBX=60.000},{ABSTANDKB1=30.000},{ABSTANDKB2=53.000},{ZHSERIE=MIN},{L1=25.000},{L2=70.000},{L3=19.000},{L4=19.200},{L5=34.000},{L6=62.000},{L7=0.000},{L8=90.000},{L9=130.000},{L10=85.000},{L11=46.500},{L12=0.000},{L13=11.000},{L14=50.000},{L15=25.500},{L16=65.000},{L17=9.000},{L18=50.000},{L19=0.000},{L20=0.000},{L21=0.000},{L22=0.000},{L23=3.200},{L24=5.700},{L25=2.500},{L26=2.000},{L27=5.500},{L28=75.000},{L29=15.000},{L30=92.000},{GT1=92.500},{GT2=1.200},{GT3=16.500},{GT4=10.200},{GT5=10.000},{D1=8.200},{D2=6.000},{D3=6.700},{T1=8.000},{T2=30.000},{GEWICHT=7.000},{INFORMATION=info.png},{HUB=0.000},{ZH=1.000},{KB=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
GH6360-B
HELP_VARIABLE
회사명
Zimmer Group
내용
Serie GH6000-B - Grosshubgreifer_mit_T-Nutenführung
BOM
GH6360-B
INFORMATION
TECHNISCHE DATEN
EPLAN
data portal
SERIE
GH6000-B
GH6360-B
HUB
Stroke
ZH
Centering Disc
Mit ZH
Ohne ZH
Mit ZH
Ohne ZH
KB
Clamps for inductive proximity switches
Mit KB
Ohne KB
Mit KB
Ohne KB
BT
Operating temperature
5-80 C
GEWICHT
Gewicht
7.000
kg
분류
CNS
Object Properties:
Order Number:
GH6360-B
REACH 인증서:
Yes
RoHS 인증서:
Yes
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..