{zimmergroup/handhabungstechnik/greifer/pneumatisch/2-backen-parallelgreifer_mit_grossem_hub/sch_gh6000-b_tbl.prj},{NB=GH6140-B(0115-80 C)},{L=120.000},{B=80.000},{H=50.000},{HUBX=40.000},{ABSTANDKB1=23.000},{ABSTANDKB2=26.500},{ZHSERIE=4.000},{L1=70.000},{L2=60.000},{L3=90.000},{L4=0.000},{L5=20.500},{L6=10.000},{L7=9.000},{L8=33.000},{L9=49.000},{L10=24.000},{L11=16.000},{L12=0.000},{L13=20.000},{L14=8.000},{L15=0.000},{L16=0.000},{L17=0.000},{L18=80.000},{L19=10.000},{L20=10.000},{L21=8.000},{L22=38.000},{L23=2.000},{L24=1.900},{L25=2.000},{L26=6.200},{L27=80.000},{L28=8.000},{L29=20.000},{L30=12.000},{GT1=12.000},{GT2=5.500},{GT3=0.000},{GT4=8.000},{GT5=7.000},{D1=6.000},{D2=7.000},{D3=4.000},{T1=8.000},{T2=5.000},{GEWICHT=1.500},{INFORMATION=info.png},{EPLAN=eplan.png},{HUB=0.000},{ZH=1.000},{KB=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
GH6140-B
HELP_VARIABLE
회사명
Zimmer Group
내용
Serie GH6000-B - Grosshubgreifer_mit_T-Nutenführung
BOM
GH6140-B
INFORMATION
TECHNISCHE DATEN
EPLAN
data portal
SERIE
GH6000-B
GH6140-B
HUB
Stroke
ZH
Centering Disc
Mit ZH
Ohne ZH
Mit ZH
Ohne ZH
KB
Clamps for inductive proximity switches
Mit KB
Ohne KB
Mit KB
Ohne KB
BT
Operating temperature
5-80 C
GEWICHT
Gewicht
1.500
kg
분류
CNS
Object Properties:
Order Number:
GH6140-B
REACH 인증서:
Yes
RoHS 인증서:
Yes
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..