{zimmergroup/handhabungstechnik/greifer/pneumatisch/2-backen-parallelgreifer_mit_grossem_hub/sch_gh6000-b_tbl.prj},{NB=GH6060-B(0115-80 C)},{L=150.000},{B=48.000},{H=30.000},{HUBX=60.000},{ABSTANDKB1=18.000},{ABSTANDKB2=49.000},{ZHSERIE=1.000},{L1=80.000},{L2=35.000},{L3=60.000},{L4=120.000},{L5=13.500},{L6=6.500},{L7=5.000},{L8=20.000},{L9=29.000},{L10=0.000},{L11=50.000},{L12=25.000},{L13=2.800},{L14=5.500},{L15=0.000},{L16=0.000},{L17=0.000},{L18=90.000},{L19=8.000},{L20=8.000},{L21=4.000},{L22=22.000},{L23=2.000},{L24=1.900},{L25=1.300},{L26=5.300},{L27=80.000},{L28=5.000},{L29=12.000},{L30=19.000},{GT1=8.000},{GT2=0.000},{GT3=0.000},{GT4=5.000},{GT5=6.000},{D1=4.000},{D2=5.000},{D3=4.000},{T1=6.000},{T2=4.000},{GEWICHT=0.600},{INFORMATION=info.png},{EPLAN=eplan.png},{HUB=0.000},{ZH=1.000},{KB=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
GH6060-B
HELP_VARIABLE
회사명
Zimmer Group
내용
Serie GH6000-B - Grosshubgreifer_mit_T-Nutenführung
BOM
GH6060-B
INFORMATION
TECHNISCHE DATEN
EPLAN
data portal
SERIE
GH6000-B
GH6060-B
HUB
Stroke
ZH
Centering Disc
Mit ZH
Ohne ZH
Mit ZH
Ohne ZH
KB
Clamps for inductive proximity switches
Mit KB
Ohne KB
Mit KB
Ohne KB
BT
Operating temperature
5-80 C
GEWICHT
Gewicht
0.600
kg
분류
CNS
Object Properties:
Order Number:
GH6060-B
REACH 인증서:
Yes
RoHS 인증서:
Yes
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..