{zimmergroup/handhabungstechnik/greifer/pneumatisch/2-backen-parallelgreifer/sch_gp224-280_tbl.prj},{NB=GP280-99(01)},{L=250.000},{B=86.000},{H=176.500},{HUBX=5.000},{HUBXX=40.000},{L1=68.000},{L2=74.000},{L3=58.000},{L4=18.000},{L5=38.000},{L6=58.000},{L7=18.000},{L8=38.000},{L9=12.000},{L10=64.000},{L11=0.000},{L12=4.000},{L13=107.000},{L14=88.000},{L15=10.000},{L16=68.000},{L17=46.000},{L18=120.000},{L19=160.000},{L20=27.000},{L21=34.000},{L22=0.000},{L23=0.000},{L24=20.000},{L25=75.800},{L26=120.000},{L27=44.000},{D1=45.000},{D2=8.000},{D3=8.000},{D4=0.000},{T1=3.000},{T2=12.000},{T3=12.000},{T4=0.000},{GT1=12.000},{GT2=12.000},{GT5=0.000},{IFKB1=26.000},{IFKB2=27.000},{WINKELNOC1=80.000},{WINKELNOC2=280.000},{ABFRAGE=0.000},{GEWICHT=8.300},{INFORMATION=info.png},{EPLAN=eplan.png},{SERIE=GP280-99},{HUB=0.000},{KB=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
GP280-99
HELP_VARIABLE
회사명
Zimmer Group
내용
Serie GP200 - Parallelgreifer mit Vierkantführung
BOM
GP280-99
INFORMATION
TECHNISCHE DATEN
EPLAN
data portal
SERIE
GP224-280
GP280-99
HUB
KB
Clamps for inductive proximity switches
Mit KB
Ohne KB
Mit KB
Ohne KB
mm
GEWICHT
Weight
8.300
kg
분류
CNS
Object Properties:
Order Number:
GP280-99
REACH 인증서:
Yes
RoHS 인증서:
Yes
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..