{zimmergroup/handhabungstechnik/greifer/pneumatisch/2-backen-parallelgreifer/sch_gp224-280_tbl.prj},{NB=GP240S-B-99(01)},{L=110.000},{B=49.000},{H=93.000},{HUBX=5.000},{HUBXX=8.000},{L1=30.000},{L2=64.000},{L3=32.000},{L4=24.000},{L5=20.000},{L6=32.000},{L7=24.000},{L8=20.000},{L9=8.000},{L10=29.000},{L11=70.000},{L12=3.000},{L13=54.000},{L14=45.000},{L15=8.000},{L16=29.000},{L17=24.500},{L18=64.000},{L19=79.000},{L20=20.000},{L21=0.000},{L22=12.000},{L23=34.000},{L24=11.500},{L25=41.200},{L26=64.000},{L27=39.000},{D1=30.000},{D2=6.000},{D3=6.000},{D4=3.000},{T1=2.000},{T2=10.000},{T3=8.000},{T4=8.000},{GT1=10.000},{GT2=8.000},{GT5=5.000},{IFKB1=5.000},{IFKB2=5.000},{WINKELNOC1=80.000},{WINKELNOC2=280.000},{ABFRAGE=7.000},{GEWICHT=1.200},{INFORMATION=info.png},{EPLAN=eplan.png},{SERIE=GP240S-B-99},{HUB=0.000},{KB=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
GP240S-B-99
HELP_VARIABLE
회사명
Zimmer Group
내용
Serie GP200 - Parallelgreifer mit Vierkantführung
BOM
GP240S-B-99
INFORMATION
TECHNISCHE DATEN
EPLAN
data portal
SERIE
GP224-280
GP240S-B-99
HUB
KB
Clamps for inductive proximity switches
Mit KB
Ohne KB
Mit KB
Ohne KB
mm
GEWICHT
Weight
1.200
kg
분류
CNS
Object Properties:
Order Number:
GP240S-B-99
REACH 인증서:
Yes
RoHS 인증서:
Yes
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..