{zimmergroup/handhabungstechnik/greifer/pneumatisch/2-backen-parallelgreifer/sch_gp12-100-c_asmtab.prj},{NB=GP45-C(00)},{L=39.600},{B=39.600},{H=47.000},{INITRANSLATION=9.000},{NOCLIWI=5.000},{NOCREWI=160.000},{HUBX=5.000},{AUSBLENDEN=1},{L1=0.000},{L2=17.600},{L3=17.600},{L4=32.000},{L5=0.000},{L6=0.000},{L7=0.000},{L8=32.000},{L9=16.000},{L10=7.900},{L12=28.000},{L13=28.000},{L14=16.500},{L15=0.000},{L16=49.600},{L17=8.800},{L18=15.600},{L19=0.000},{L20=0.000},{L21=15.800},{L22=0.000},{L23=0.000},{L24=0.000},{L25=0.000},{B1=25.000},{B2=0.000},{B3=39.600},{B4=38.000},{B5=12.000},{B6=2.800},{B7=0.000},{H1=34.100},{H2=0.000},{H3=13.000},{H4=21.000},{H5=13.000},{H6=5.000},{H7=13.500},{H8=0.000},{H9=5.000},{H10=0.000},{H11=13.500},{H12=42.000},{H13=13.000},{H14=0.000},{HUB=0.000},{ZE=0.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
GP45-C
HELP_VARIABLE
회사명
Zimmer Group
내용
Serie GP12-100-C - Parallelgreifer_mit_Rollenkulisse
BOM
GP45-C
INFORMATION
?? ???
EPLAN
SERIE
GP12-100-C
GP45-C
HUB
ZE
Zentrierscheibe
Ohne ZE
Mit ZE
Ohne ZE
Mit ZE
GEWICHT
weight
0.255
kg
분류
CNS
Object Properties:
Type Code:
GP45-C
REACH 인증서:
Yes
RoHS 인증서:
Yes
시뮬레이션 강화:
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..