{zimmergroup/handhabungstechnik/greifer/pneumatisch/2-backen-parallelgreifer/sch_gp12-100-c_asmtab.prj},{NB=GP30-D(00)},{L=40.000},{B=28.000},{H=46.000},{INITRANSLATION=8.500},{NOCLIWI=10.000},{NOCREWI=-200.000},{HUBX=5.000},{AUSBLENDEN=1},{L1=35.000},{L2=27.000},{L3=27.000},{L4=32.000},{L5=0.000},{L6=0.000},{L7=32.000},{L8=25.000},{L9=25.000},{L10=0.000},{L12=18.000},{L13=25.000},{L14=0.000},{L15=13.500},{L16=50.000},{L17=8.800},{L18=16.000},{L19=4.000},{L20=8.000},{L21=16.500},{L22=8.000},{L23=12.000},{L24=0.000},{L25=0.000},{B1=18.000},{B2=20.000},{B3=28.000},{B4=27.600},{B5=0.000},{B6=0.000},{B7=0.000},{H1=32.100},{H2=24.000},{H3=28.000},{H4=20.500},{H5=12.500},{H6=0.000},{H7=0.000},{H8=0.000},{H9=5.000},{H10=7.000},{H11=11.000},{H12=37.500},{H13=8.000},{H14=20.000},{HUB=0.000},{ZE=0.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
GP30-D
HELP_VARIABLE
회사명
Zimmer Group
내용
Serie GP12-100-C - Parallelgreifer_mit_Rollenkulisse
BOM
GP30-D
INFORMATION
?? ???
EPLAN
SERIE
GP12-100-C
GP30-D
HUB
ZE
Zentrierscheibe
Ohne ZE
Mit ZE
Ohne ZE
Mit ZE
GEWICHT
weight
0.150
kg
분류
CNS
Object Properties:
Type Code:
GP30-D
REACH 인증서:
Yes
RoHS 인증서:
Yes
시뮬레이션 강화:
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..