{zimmergroup/handhabungstechnik/greifer/pneumatisch/2-backen-parallelgreifer/sch_gp12-100-c_asmtab.prj},{NB=GP19-C(00)},{L=34.000},{B=20.000},{H=41.800},{INITRANSLATION=6.500},{NOCLIWI=-10.000},{NOCREWI=190.000},{HUBX=4.000},{AUSBLENDEN=1},{L1=28.000},{L2=24.000},{L3=24.000},{L4=24.000},{L5=0.000},{L6=-9.000},{L7=24.000},{L8=20.000},{L9=20.000},{L10=0.000},{L12=12.000},{L13=20.000},{L14=0.000},{L15=11.000},{L16=42.000},{L17=9.000},{L18=15.000},{L19=3.000},{L20=7.000},{L21=14.000},{L22=0.000},{L23=0.000},{L24=0.000},{L25=0.000},{B1=13.000},{B2=12.000},{B3=20.000},{B4=19.800},{B5=0.000},{B6=0.000},{B7=0.000},{H1=30.100},{H2=22.000},{H3=26.000},{H4=18.500},{H5=10.500},{H6=5.000},{H7=10.000},{H8=0.000},{H9=5.000},{H10=6.000},{H11=10.000},{H12=35.600},{H13=6.000},{HUB=0.000},{ZE=0.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
GP19-C
HELP_VARIABLE
회사명
Zimmer Group
내용
Serie GP12-100-C - Parallelgreifer_mit_Rollenkulisse
BOM
GP19-C
INFORMATION
?? ???
EPLAN
SERIE
GP12-100-C
GP19-C
HUB
ZE
Zentrierscheibe
Ohne ZE
Mit ZE
Ohne ZE
Mit ZE
GEWICHT
weight
0.081
kg
분류
CNS
Object Properties:
Type Code:
GP19-C
REACH 인증서:
Yes
RoHS 인증서:
Yes
시뮬레이션 강화:
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..