{zimmergroup/handhabungstechnik/greifer/pneumatisch/2-backen-parallelgreifer/sch_gp12-100-c_asmtab.prj},{NB=GP100-D(00)},{L=120.000},{B=49.400},{H=86.200},{INITRANSLATION=12.700},{NOCLIWI=-15.000},{NOCREWI=160.000},{HUBX=13.000},{AUSBLENDEN=1},{L1=79.000},{L2=67.000},{L3=67.000},{L4=64.000},{L5=108.000},{L6=14.000},{L7=108.000},{L8=64.000},{L9=64.000},{L10=22.000},{L12=30.000},{L13=64.000},{L14=0.000},{L15=32.000},{L16=146.000},{L17=8.800},{L18=19.000},{L19=10.000},{L20=15.000},{L21=49.000},{L22=0.000},{L23=0.000},{L24=15.000},{L25=5.000},{B1=32.000},{B2=20.000},{B3=49.400},{B4=48.000},{B5=0.000},{B6=3.500},{B7=20.000},{H1=54.100},{H2=38.000},{H3=16.000},{H4=50.000},{H5=42.000},{H6=5.100},{H7=26.900},{H8=30.000},{H9=7.000},{H10=0.000},{H11=23.000},{H12=72.400},{H13=16.000},{H14=30.000},{H15=28.000},{H16=12.000},{H17=7.000},{H18=20.000},{H19=86.000},{H20=15.000},{GT1=6.500},{GT2=6.500},{GT4=5.000},{GT5=10.000},{GT6=14.000},{GT7=10.000},{GT8=8.000},{D1=10.400},{D2=4.200},{D3=8.570},{D4=6.800},{D5=0.000},{D6=2.500},{D7=6.000},{D8=6.800},{D9=6.000},{D10=6.800},{D11=10.000},{D12=30.000},{D13=4.000},{D14=4.000},{T1=43.000},{T2=7.000},{T3=7.000},{T5=0.000},{T6=6.000},{T7=6.000},{T8=11.000},{T9=8.000},{T10=15.000},{T11=6.000},{T12=6.000},{F=0.000},{GEWICHT=1.400},{TIME=0.050},{HUB=0.000},{ZE=0.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
GP100-D
HELP_VARIABLE
회사명
Zimmer Group
내용
Serie GP12-100-C - Parallelgreifer_mit_Rollenkulisse
BOM
GP100-D
INFORMATION
?? ???
EPLAN
SERIE
GP12-100-C
GP100-D
HUB
ZE
Zentrierscheibe
Ohne ZE
Mit ZE
Ohne ZE
Mit ZE
GEWICHT
weight
1.400
kg
분류
CNS
Object Properties:
Type Code:
GP100-D
REACH 인증서:
Yes
RoHS 인증서:
Yes
시뮬레이션 강화:
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..