??
Choix du modèle CAO
PSH14X10-A
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Zimmer Group
Description
SERIE ZUB-PS - Sensoranschlaghülse
Nomenclature
PSH14X10-A
ARTICLE
Douille de butée
PSH14X10-A
M1
17.000
M2
6.000
M3
14.000
M4
1.000
GEWICHT
50.0 g
Classifications
CNS
Object Properties:
Order Number: PSH14X10-A
Certificat REACH: Yes
Certificat RoHS: Yes
Physical Properties:
Mass: 0.05 kg
Accessoires recommandés
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.