??
CAD-Modellauswahl
PSH10X10-A
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
SERIE ZUB-PS - Sensoranschlaghülse
Stückliste
PSH10X10-A
ARTICLE
Anschlaghülse
PSH10X10-A
M1
13.000
M2
4.000
M3
10.000
M4
1.000
GEWICHT
31.0 g
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: PSH10X10-A
Zertifikat REACH: Ja
Zertifikat RoHS: Ja
Physikalische Eigenschaften:
Masse: 0.031 kg
Zubehör Empfehlungen
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.