{zimmergroup/daempfungstechnik/zubehoer_poerstop_2_0/sensoranschlaghuelse.prj},{NB=PSH08X10-A},{ARTICLE=PSH08X10-A},{L1=12.000},{L2=12.000},{L3=4.000},{L4=10.000},{L5=8.000},{L6=1.000},{L7=0.000},{L8=0.000},{L9=0.000},{L10=0.000},{L11=0.000},{L12=0.000},{L13=0.000},{L14=0.000},{L15=0.000},{L16=0.000},{L17=0.000},{L18=0.000},{L19=0.000},{L20=0.000},{L21=0.000},{L22=0.000},{L23=0.000},{L24=0.000},{L25=0.000},{L26=0.000},{L27=0.000},{L28=0.000},{L29=0.000},{L30=0.000},{L31=0.000},{L32=0.000},{L33=0.000},{L34=0.000},{L35=0.000},{L36=0.000},{L37=0.000},{L38=0.000},{L39=0.000},{L40=0.000},{M1=11.000},{M2=3.000},{M3=8.000},{M4=1.000},{GEWICHT=25.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
PSH08X10-A
HELP_VARIABLE
회사명
Zimmer Group
내용
SERIE ZUB-PS - Sensoranschlaghülse
BOM
PSH08X10-A
ARTICLE
Stop sleeve
PSH08X10-A
M1
11.000
M2
3.000
M3
8.000
M4
1.000
GEWICHT
25.0
g
분류
CNS
Object Properties:
Order Number:
PSH08X10-A
REACH 인증서:
Yes
RoHS 인증서:
Yes
Physical Properties:
Mass:
0.025
kg
관련장비
Industrial shock absorber PowerStop 2.0 - PowerStop 2.0
Zimmer Group
09.02.2024
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
2D